El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

IPD CAP W32 WP GY - Capuchón
1088710

Capuchón, IPD, sin elemento de bloqueo, IP66, IP68, IP69K, anchura: 32 mm, color: gris, para IPD PL 5P2,5...

Detalles de producto









Sus ventajas

Distribución sencilla de la energía, ya que los componentes se insertan directamente
Cableado sencillo y que ahorra tiempo en campo con conexión Push-Lock
Instalaciones fiables en un entorno difícil gracias a IP66, IP68, IP69K en el sistema completo
Bloqueo seguro sin herramientas incluso en situaciones de montaje especialmente difíciles
Rápida puesta en servicio gracias a los módulos de cables preconfeccionados