POS HP 080604 GY7035 - Caja para exteriores
1586887

Caja para exteriores, color: gris claro, dimensiones: 251 x 204 x 134 mm, con pasamuros de conectores fotovoltaicos y soporte premontado, incluidas inserciones angulares, tapones de tapa, tornillos, tapa: gris claro, cierre a presión de plástico, material: PC resistente a los rayos UV

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Resistencia a la corrosión
Se pueden combinar diferentes tamaños de la caja con un soporte
Montaje sencillo de todo el sistema por una sola persona
Sistema completo, excepto la electrónica propia
Cadena de suministro sencilla