ME-IO-S 55 CPU 100 7043 - Caja para electrónica
1805578

Caja para carril DIN, Carcasa de CPU, con rendijas de ventilación, anchura: 53 mm, altura: 100 mm, profundidad: 80 mm, color: gris tráfico B (Similar RAL 7043), puenteado transversal: Conector de bus (opcional), número de polos conector transversal: 8

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Montaje sencillo del módulo con 2 paneles laterales y 1 palanca de fijación para carril DIN
Alta densidad de conexión con conector de 18 polos en paso de 5 mm
Optimizado para aplicaciones sensibles al precio gracias a su diseño sencillo y a la disposición predefinida de los módulos
La personalización específica de la aplicación es posible gracias a las tapas procesables del módulo de la CPU.
Cableado sencillo en el módulo gracias al conector frontal preimpreso de 18 polos