SACB-8/16-M23 P12 - Caja distribuidora
1491749

Caja distribuidora, aplicación: Estándar, tipo de conexión: Conector hembra M12 / Conector hembra M12 Push-Pull, número de puestos enchufables: 8, número de polos: 5, codificación: A, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: no, Universal; conexión de cable principal: Conexión enchufable M23 (para bloqueo estándar y bloqueo rápido ONECLICK) 90°, apantallamiento: no

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
Instalación rápida y segura de los conectores con bloqueo rápido Push-Pull según IEC 61076-2-010
Ahorrar espacio: caja de distribución con ocupación doble para dos sensores en un puesto enchufable