SACB-8/ 8-L- 5,0PUR M23FS BK
-
Caja distribuidora
1572375
Caja distribuidora, número de puestos enchufables: 8, número de polos: 4, codificación: A, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: sí, PNP; conexión de cable principal: Conexión fija 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 5 m, apantallamiento: no
Detalles de producto
Tipo de producto | Caja distribuidora |
Número de polos | 4 |
Número de puestos enchufables | 8 |
Codificación | A |
Diagnóstico local | |
Función vigilada | Tensión de alimentación |
Representación óptica | LED verde |
Tensión de servicio máxima Umáx. | 30 V DC |
Diagnóstico local | Tensión de alimentación LED verde |
Indicación de estado de E/S LED amarillo | |
Tensión nominal UN | 24 V DC |
Corriente asignada total | 12 A |
Capacidad de corriente por pista máx. | 2 A |
Capacidad de corriente por puesto enchufable | 4 A |
Conexión de conductores | |
Par de apriete Puesto enchufable Cable de sensores/actuadores | 0,4 Nm |
Asignación de conexiones | |
Puesto enchufable/polo = Color del conductor o conexión | 1 / 4 (A) = WH |
2 / 4 (A) = GN | |
3 / 4 (A) = YE | |
4 / 4 (A) = GY | |
5 / 4 (A) = PK | |
6 / 4 (A) = RD | |
7 / 4 (A) = BK | |
8 / 4 (A) = VT | |
1-8 / 1 (+ 24 V) = BN | |
1-8 / 3 (0 V) = BU | |
1-8 / 5 (PE) = GNYE |
Indicación de estado disponible | sí |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 58 mm |
Altura | 26 mm |
Longitud | 153 mm |
Material Manguito roscado | Fundición inyectada de cinc |
Material Carcasa | PBT |
Material Material de sellado | PUR |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material junta Junta tórica | NBR |
Material contacto | Aleación de Cu |
Material superficie del contacto | dorado |
Material soporte de contactos | PA |
Longitud del cable | 5 m |
Tipo de cable | Cable principal apto para cadenas de arrastre |
Tipo de conexión | Conexión fija |
Diámetro exterior | 9,2 mm |
Sección de línea Línea de señales | 8x 0,34 mm² |
Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea Alimentación de tensión | 3x 0,75 mm² |
Construcción del conductor alimentación de tensión | 96x 0,10 mm |
Alimentación de tensión AWG | 19 |
Número de ciclos de flexión | 1500000 |
Velocidad de avance | 2 m/s |
Trayecto de avance | 2 m |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 90 °C (Para disposición fija) |
-5 °C ... 80 °C (Para disposición móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 90 °C |
Código de artículo | 1572375 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de producto | AF3CCA |
GTIN | 4046356438001 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 962,5 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 962,5 g |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)