SACB-8/16-C
-
Caja distribuidora
1692909
Caja distribuidora, tipo de conexión: Conector hembra M12 Plástico, número de puestos enchufables: 8, número de polos: 5, codificación: A, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: no, Universal; conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, apantallamiento: no
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Seguro en el campo gracias a las robustas carcasas y a los elevados grados de protección
Ahorrar espacio: caja de distribución con ocupación doble para dos sensores en un puesto enchufable
Flexible: caja de distribución con cubierta de conexiones para la confección in situ