SOL-SC1-18ST-0-F1-SD-21 - Caja de conexión de generadores
1053600

Caja de conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000  V  DC para la conexión de hasta 18 strings. Con protección por fusible de una cara mediante portafusibles e interruptor de desconexión DC. Inserción de cables mediante prensaestopas múltiples. Incluye cartuchos de fusible de 15 A.

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Combinación de equipos de conmutación adecuada a la norma gracias a la aplicación de la norma DIN EN 61439
Uso de las mejores tecnologías de unión y los componentes adecuados
Análisis y asesoramiento orientados a la aplicación
Amplia gama de cajas de conexión de generadores en existencias
Servicio duradero y sin fallos gracias a múltiples soluciones probadas