E S6 A 400X300X160
-
Caja vacía
0899027
Caja vacía, material: Acero de ley 316L / 1.4404, resistencia superficial: cepillado, plateado, 400 mm x 300 mm x 160 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada, volumen de suministro - ATD: Placa de montaje, Escuadra de fijación con tornillos de montaje, Perno de puesta a tierra M12 colocado en el exterior, Instrucciones de instalación, Placa de montaje
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Gama innovadora de carcasas de calidad de acero inoxidable como base para cajas de bornes individuales
Menor trabajo de montaje y proceso de homologación más sencillo gracias a cajas de bornes equipadas de forma fija
Se pueden colocar placas de bridas en cuatro lados de la carcasa, incluida la protección de obturación
Adaptaciones en la carcasa mediante roscas, perforaciones y recortes rectangulares observando las prescripciones de las normativas vigentes