E S6 A 120X120X100
-
Caja de conexión
0899009
Caja de conexión, material: Acero de ley 316L / 1.4404, resistencia superficial: cepillado, plateado, 120 mm x 120 mm x 100 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada, volumen de suministro - ATD: Escuadra de fijación con tornillos de montaje, Perno de puesta a tierra M12 colocado en el exterior, Instrucciones de instalación, Escuadra de fijación con tornillos de montaje
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Gama innovadora de carcasas de calidad de acero inoxidable como base para cajas de bornes individuales
Menor trabajo de montaje y proceso de homologación más sencillo gracias a cajas de bornes equipadas de forma fija
Se pueden colocar placas de bridas en cuatro lados de la carcasa, incluida la protección de obturación
Adaptaciones en la carcasa mediante roscas, perforaciones y recortes rectangulares observando las prescripciones de las normativas vigentes