UL listado
ID de homologación: FILE E 221474Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A |
cUL Listed
ID de homologación: FILE E 221474Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A |
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, Conector recta M8, codificación: A, a Hembra recta M12, codificación: A, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m)
Tipo de producto | Cables para sensores/actuadores |
Aplicación | Estándar |
Robótica y cadenas de arrastre | |
Número de polos | 3 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | no |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Material junta | NBR |
Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
Material contacto | CuSn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | TPU GF |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corriente nominal IN | 4 A |
Tensión de prueba | 1500 V |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Conexión de conductores | |
Par de apriete | 0,4 Nm (Conector M12) |
0,2 Nm (Conector enchufable M8) |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta M8 |
Número de polos | 3 |
Tipo de codificación | A |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra recta M12 |
Número de polos | 3 |
Tipo de codificación | A |
Longitud del cable | Libre introducción (0,2 ...40,0 m) |
PUR sin halógenos negro [PUR] | |
Peso del cable | 18 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 3 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR sin halógenos negro [PUR] |
PUR sin halógenos negro PUR | |
Construcción del conductor cable de señales | 32x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 24 |
Sección de línea | 3x 0,25 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,17 mm ±0,02 mm |
Diámetro exterior del cable | 3,60 mm ±0,15 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | negro grisáceo RAL 7021 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | marrón, azul, negro |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,21 mm (Aislamiento de conductor) |
Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,50 mm |
Cableado total | 3 conductores longitudinalmente trenzados |
Paso de cableado total | 40 mm |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 78 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 18 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 36 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 10000000, Radio de flexión: 44 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±180 °/m, Ciclos de torsión: ≥2000000, Frecuencia de torsión: 35 Ciclos/minuto |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
Resistencia a las llamas | según UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
Otras resistencias | resistente a la hidrólisis y a los microbios |
buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes | |
resistente al agua del mar | |
condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Características especiales | apto para cadenas portacables |
sin silicona | |
sin sustancias que disturban la humectación de pinturas | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PUR sin halógenos, amarillo [240] | |
Peso del cable | 24 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Número de polos | 3 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR sin halógenos, amarillo [240] |
PUR sin halógenos, amarillo 240 | |
Construcción del conductor cable de señales | 32x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 24 |
Sección de línea | 3x 0,25 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,17 mm ±0,02 mm |
Diámetro exterior del cable | 4,40 mm ±0,15 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | amarillo |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | marrón, azul, negro |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,21 mm |
Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,90 mm |
Cableado total | 3 conductores longitudinalmente trenzados |
Paso de cableado total | 40 mm |
Resistencia máx. del conductor | 78 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V AC |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V AC (Prueba spark) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 22 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 44 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 4000000, Radio de flexión: 10 x D, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
según EN 50267-2-1 | |
Resistencia a las llamas | según UL 758/1581 FT2 |
Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-2-1, 168 h a 100 °C |
según UL 758, 168 h a 60 °C | |
Otras resistencias | resistente a la hidrólisis y a los microbios |
resistente al agua del mar | |
resistente a la abrasión | |
poco adherente | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PUR sin halógenos, de color naranja [180] | |
Peso del cable | 24 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Número de polos | 3 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR sin halógenos, de color naranja [180] |
PUR sin halógenos, de color naranja 180 | |
Construcción del conductor cable de señales | 32x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 24 |
Sección de línea | 3x 0,25 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,17 mm ±0,02 mm (conductor de señales) |
Diámetro exterior del cable | 4,40 mm ±0,15 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | naranja RAL 2003 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | marrón, azul, negro |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,21 mm (Aislamiento de conductor) |
aprox. 0,90 mm (Envoltura exterior) | |
Cableado total | 3 conductores longitudinalmente trenzados |
Resistencia máx. del conductor | máx. 78 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 10 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 22 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 44 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 4000000, Radio de flexión: 44 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
Resistencia a las llamas | según UL-Style 20549 |
según UL 758/1581 FT2 | |
Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
Otras resistencias | resistente a la hidrólisis y a los microbios |
resistente al agua del mar | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PUR sin halógenos, gris [280] | |
Peso del cable | 18 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 3 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR sin halógenos, gris [280] |
PUR sin halógenos, gris 280 | |
Construcción del conductor cable de señales | 32x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 24 |
Sección de línea | 3x 0,25 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,17 mm ±0,02 mm |
Diámetro exterior del cable | 3,60 mm ±0,15 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | gris RAL 7001 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | marrón, azul, negro |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,21 mm (Aislamiento de conductor) |
Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,50 mm |
Cableado total | 3 conductores longitudinalmente trenzados |
Paso de cableado total | 40 mm |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 78 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 18 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 36 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 10000000, Radio de flexión: 44 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
Resistencia a las llamas | según UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
Otras resistencias | resistente a la hidrólisis y a los microbios |
buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes | |
resistente al agua del mar | |
condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Características especiales | apto para cadenas portacables |
sin silicona | |
sin sustancias que disturban la humectación de pinturas | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PVC negro [PVC] | |
Peso del cable | 29 kg/km |
Número de polos | 3 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PVC negro [PVC] |
PVC negro PVC | |
Construcción del conductor cable de señales | 14x 0,15 mm |
Línea de señales AWG | 24 |
Sección de línea | 3x 0,25 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,17 mm ±0,05 mm |
Diámetro exterior del cable | 4,20 mm ±0,15 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | marrón, azul, negro |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,23 mm (Aislamiento de conductor) |
Grosor de pared Envoltura exterior | ≥ 0,76 mm |
Cableado total | 3 conductores longitudinalmente trenzados |
Resistencia máx. del conductor | máx. 79 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≥ 300 V |
Tensión de prueba | ≤ 3000 V |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 13 mm |
Resistencia a las llamas | según UL-Style 2464 |
Resistencia al aceite | EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-10 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PVC gris [500] | |
Peso del cable | 29 kg/km |
Número de polos | 3 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PVC gris [500] |
PVC gris 500 | |
Tipo de conductor | Cable redondo confeccionado apantallado |
Construcción del conductor cable de señales | 14x 0,15 mm |
Línea de señales AWG | 24 |
Sección de línea | 3x 0,25 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,17 mm ±0,05 mm |
Diámetro exterior del cable | 4,20 mm ±0,15 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | gris RAL 7001 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | marrón, azul, negro |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,23 mm (Aislamiento de conductor) |
Grosor de pared Envoltura exterior | ≥ 0,76 mm |
Cableado total | 3 conductores longitudinalmente trenzados |
Resistencia máx. del conductor | máx. 79 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≥ 300 V |
Tensión de prueba | ≤ 3000 V |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 13 mm |
Ausencia de halógenos | no |
Resistencia a las llamas | según UL-Style 2464 |
Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PUR altamente flexible gris [800] | |
Observación | Debido a su envoltura exterior de gran robustez, este cable se pela en pasos de 5 cm. |
Peso del cable | 24 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Número de polos | 3 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR altamente flexible gris [800] |
PUR altamente flexible gris 800 | |
Construcción del conductor cable de señales | 32x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 24 |
Sección de línea | 3x 0,25 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,2 mm ±0,05 mm (conductor de señales) |
Diámetro exterior del cable | 4,30 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | gris RAL 7001 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | marrón, azul, negro |
Cableado total | 3 conductores longitudinalmente trenzados |
Resistencia máx. del conductor | aprox. 76 Ω/km |
Resistencia de aislamiento | ≥ 20 MΩ*km |
Tensión nominal Cable | 300 V |
Tensión de prueba | 2000 V |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 7,5 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 18 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 33 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 10000000, Radio de flexión: 7,5 x D, Trayecto de avance: 5 m, Velocidad de avance: 3,3 m/s, Aceleración: 5 m/s² |
Ciclos de flexión máx.: 15000000, Radio de flexión: 50 mm, Trayecto de avance: 0,9 m, Velocidad de avance: 5 m/s, Aceleración: 30 m/s² | |
Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±360 °/m, Ciclos de torsión: 1000000, Frecuencia de torsión: 35 Ciclos/minuto |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
Resistencia a las llamas | según UL 758/1581 FT2 |
Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-2-1 |
Otras resistencias | buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes |
sin silicona | |
Características especiales | Envoltura de cable resistente a chispas de soldadura, reciclable, mate, sin adhesión, resistente a la abrasión, retardadora de llama y autoextinguible |
no contiene silicona ni cadmio | |
sin sustancias que disturban la humectación de pinturas | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
Denominación de norma | Conector enchufable M8 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-104 |
Código de artículo | 1697690 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | AF1CBA |
Clave de producto | AF1CBA |
Página del catálogo | Página 188 (C-2-2019) |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A |
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |