NBC-R4ACS/20,0-93K/R4ACS
-
Cable patch
1113141
Cable patch, RJ45/IP20 recta a RJ45/IP20 recta, longitud de cable: 20 m, número de polos: 4, 100 MBit/s, CAT5, sección de conexión: AWG 23- 22, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, rojo tráfico RAL 3020
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Familia de productos | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Tipo de sensor | PROFINET |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Tensión de dimensionamiento (III/2) | 72 V |
Corriente asignada | 1,75 A |
Resistencia de aislamiento | > 1 TΩ |
Resistencia de contacto baja | < 20 mΩ |
Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
Características de transmisión (categoría) | CAT5 |
Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
Anchura | 13,8 mm |
Altura | 14,8 mm |
Longitud | 44,2 mm |
Conexión 1 | |
Ejecución | RJ45 Conector, recta, 4-polos |
Número de polos | 4 |
Tipo de señal/categoría | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT®, 100 MBit/s | |
Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
Fuerza de inserción | 50 N (por cada contacto de señal) |
Fuerza de separación | 30 N (por cada contacto de señal) |
Categoría de sobretensiones | I |
Grado de polución | 2 |
Material Contacto | CuSn6 |
Material Superficie de contacto | Ni/Au |
Material Soporte de contactos | PC |
Material Caja | PP |
Color (Carcasa) | negro |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
Conexión 2 | |
Ejecución | RJ45 Conector, recta, 4-polos |
Número de polos | 4 |
Tipo de señal/categoría | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT®, 100 MBit/s | |
Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
Fuerza de inserción | 50 N (por cada contacto de señal) |
Fuerza de separación | 30 N (por cada contacto de señal) |
Categoría de sobretensiones | I |
Grado de polución | 2 |
Material Contacto | CuSn6 |
Material Superficie de contacto | Ni/Au |
Material Soporte de contactos | PC |
Material Caja | PP |
Color (Carcasa) | negro |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
Longitud del cable | 20,00 m |
Sercos III [93K] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 68 kg/km |
UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | Sercos III [93K] |
Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Tiempo de tránsito de señales | 5,3 ns/m |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,25 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | aprox. 1,55 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | rojo tráfico RAL 3020 |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Material Aislamiento de conductor | PE |
Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,90 mm |
Tipo de apantallamiento de pares | Folio de poliéster con forrado de aluminio |
Cableado total | Cuadretes en estrella |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 120 Ω/km |
Resistencia de aislamiento | ≥ 0,5 GΩ*km |
Impedancia de transferencia | ≤ 20,00 mΩ/m (a 10 Hz) |
Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (a 100 MHz) |
Tensión nominal Cable | 600 V |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 3 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 7 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 20 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 46 mm |
Resistencia a las llamas | según UL 1685 (CSA FT 4) |
Resistencia al aceite | Resistente al aceite con restricciones |
Otras resistencias | resistente a los rayos UV (según UL 1581, sección 1200) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
-40 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
Temperatura ambiente (disposición) | -20 °C ... 60 °C |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C (Conector enchufable RJ45) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C (Conector enchufable RJ45) |
Normas/disposiciones | IEC 60603-7 |
Código de artículo | 1113141 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ABNABA |
Clave de producto | ABNABA |
GTIN | 4063151034948 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.387,281 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.387,281 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444210 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Perfecto para aplicaciones industriales
Homologaciones en todo el mundo gracias a CE, UL, WEEE y EAC
Conexión y desconexión seguras mediante una protección fiable del gancho de sujeción
Propiedades CEM ideales gracias al apantallamiento de 360º
Transmisión de potencia simultánea con PoE++
Resistente a las vibraciones y golpes gracias a la inyección robusta
Transmisión de datos de alta velocidad con hasta 100 MBit/s (CAT5)
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)