NBC-R4ACS/0,3-93B/OE - Cable patch
1112878

Cable patch, PROFINET CAT5 (100 MBit/s) (100 MBit/s), 4-polos, PVC/PVC, verde RAL 6018, Conector recta RJ45 / IP20, a extremo de cable libre, longitud de cable: 0,3 m

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Cable de PVC para disposiciones flexibles
CE, UL, WEEE, EAC
Apantallamiento 360°
Elevada resistencia a los golpes y a las vibraciones
Inyección robusta
Perfecto para aplicaciones industriales