NBC-R4ACB/60,0-94B/OE
-
Cable patch
1866705
Cable patch, longitud de cable: 60 m, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5, sección de conexión: AWG 26- 24, Ethernet
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Angulación compacta
Perfecto para aplicaciones industriales
Cable de PVC para disposiciones flexibles
Homologaciones en todo el mundo gracias a CE, UL, WEEE y EAC
Conexión y desconexión seguras mediante una protección fiable del gancho de sujeción
Propiedades CEM ideales gracias al apantallamiento de 360º
Transmisión de potencia simultánea con PoE++
Resistente a las vibraciones y golpes gracias a la inyección robusta
Transmisión de datos de alta velocidad con hasta 1 GBit/s (CAT5)