NBC-R4ACB/0,5-93K/R4ACB - Cable patch
1113276

Cable patch, Ethernet CAT5 (100 MBit/s) (100 MBit/s), 4-polos, PVC/PVC, rojo tráfico RAL 3020, Conector abajo RJ45 / IP20, a Conector abajo RJ45 / IP20, longitud de cable: 0,5 m

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Angulación compacta
Perfecto para aplicaciones industriales
Cable de PVC para disposiciones flexibles
Homologaciones en todo el mundo gracias a CE, UL, WEEE y EAC
Conexión y desconexión seguras mediante una protección fiable del gancho de sujeción
Propiedades CEM ideales gracias al apantallamiento de 360º
Transmisión de potencia simultánea con PoE++
Resistente a las vibraciones y golpes gracias a la inyección robusta
Transmisión de datos de alta velocidad con hasta 1 GBit/s (CAT5)