Cable - CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/3,0M
2926548

Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Conductores individuales (25-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras. La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 25-polos); longitud de cable: 3 m


Detalles de producto




Tipo de producto Cable de sistema
Propiedades de aislamiento
Categoría de sobretensión II
Grado de polución 2
Aislamiento Aislamiento funcional

Índice de protección IP20
≥ IP54 (Lugar de montaje)
Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 70 °C (Disposición fija)
-10 °C ... 70 °C (Disposición móvil)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -40 °C ... 80 °C
Altitud ≤ 2000 m

Tensión de servicio máx. admisible 25 V AC
60 V DC
Tipo de funcionamiento nominal Tiempo de trabajo 100 %
Capacidad de corriente por pista máx. 2 A (véase derating)
Tensión de aislamiento de dimensionamiento 125 V
Tensión transitoria de dimensionamiento 1,2 kV

Longitud del cable 3 m
UL AWM Style 2464/1061
Número de polos 25
Apantallado
Cable redondo confeccionado apantallado
Construcción del conductor cable de señales 14x 0,15 mm
Línea de señales AWG 24
Sección de línea 25x 0,25 mm²
Diámetro de conductor incl. aislamiento 1,2 mm ±0,05 mm
Diámetro exterior del cable 9,8 mm ±0,5 mm
Envoltura exterior, material PVC semirrígido
Envoltura exterior, color gris
Material Conductor Conductor Cu desnudo
Resistencia de la línea ≤ 80 Ω/km (a 20 °C)
Resistencia de aislamiento ≥ 20 MΩ*km (a 20 °C)
Menor radio de flexión, montaje fijo 82 mm
Menor radio de flexión, montaje móvil 155 mm
Ciclos de flexión máx. 5000 (con radio ≥ 15x de diámetro exterior)
Ausencia de halógenos no
Resistencia a las llamas IEC 60332-1-2 (tubería)
VDE 0842, parte 332-1-2 (tubería)
IEC 60332-3-22 (tubería)
UL VW-1
CSA FT-1
Resistencia al aceite contra salpicaduras ocasionales (tubería)
color code
D-SUB25 (1) () = blanco
D-SUB25 (2) () = marrón
D-SUB25 (3) () = verde
D-SUB25 (4) () = amarillo
D-SUB25 (5) () = gris
D-SUB25 (6) () = rosa
D-SUB25 (7) () = azul
D-SUB25 (8) () = rojo
D-SUB25 (9) () = negro
D-SUB25 (10) () = violeta
D-SUB25 (11) () = gris-rosa
D-SUB25 (12) () = rojo-azul
D-SUB25 (13) () = blanco-verde
D-SUB25 (14) () = marrón-verde
D-SUB25 (15) () = blanco-amarillo
D-SUB25 (16) () = amarillo-marrón
D-SUB25 (17) () = blanco-gris
D-SUB25 (18) () = gris-marrón
D-SUB25 (19) () = blanco-rosa
D-SUB25 (20) () = rosa-marrón
D-SUB25 (21) () = blanco-azul
D-SUB25 (22) () = marrón-azul
D-SUB25 (23) () = blanco-rojo
D-SUB25 (24) () = marrón-rojo
D-SUB25 (25) () = blanco-negro

Nivel de campo
Tipo de conexión Conector macho D-SUB
Número de conexiones 1
Número de polos 25
Par de apriete 0,2 Nm
Ciclos de enchufe > 200
Nivel de campo
Tipo de conexión Conductores individuales
Número de polos 25
Observación Los conductores están rotulados y equipados con punteras. La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.

Líneas de fuga y espacios de aire
Normas/especificaciones DIN EN 50178

Código de artículo 2926548
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta CK2135
Clave de producto CK2135
Página del catálogo Página 576 (C-5-2019)
GTIN 4046356547031
Peso por unidad (incluido el embalaje) 513,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 492,1 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242220
ECLASS-10.0.1 27242220
ECLASS-11.0 27242220

ETIM

ETIM 8.0 EC000237

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121600

CSA

ID de homologación: 70002966
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
125 V 1 A

cUL Recognized

ID de homologación: FILE E 238705
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
125 V 2 A

UL Recognized

ID de homologación: FILE E 238705
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
125 V 2 A

EAC

ID de homologación: RU*-DE.HB*35.B00385

cULus Recognized


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en "Descargas"

Productos compatibles

Sus ventajas

Marcación de conductor individual: 1, 2, 3, 4, ...
Conductores individuales dotados de puntera
Conector enchufable conforme a IEC 60807-2/DIN 41652
Conexión 1:1
Extremo abierto de un lado
Conector hembra o macho D-SUB de un lado
Conexión por tornillo: tornillos 2 UNC 4-40
Conexión de pantalla: cable H05V-K 1 mm², negro, longitud: 0,5 m