VS-M12MRD-IP20-93E-LI/ 8,5
-
Cable de red
1403944
Cable de red, Ethernet CAT5, 4-polos, PUR sin halógenos, azul agua RAL 5021, apantallado, Conector acodado M12, codificación: D, a Conector recta RJ45, longitud de cable: 8,5 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de polos | 4 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | sí |
Codificación | D |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | I |
Grado de polución | 3 |
Sistema bus | Ethernet |
Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Medio de transmisión | Cobre |
Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector acodado M12 |
Tipo de codificación | D (Datos) |
Conexión 2 | |
Construcción | Conector recta RJ45 |
Longitud del cable | 8,5 m |
Ethernet flexible CAT5, 2 pares [93E] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 42 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Normas/especificaciones sobre cables | Requisitos eléctricos EN 50288-2-2 |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | Ethernet flexible CAT5, 2 pares [93E] |
Diseño de conductores | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Tiempo de tránsito de señales | 5,3 ns/m |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
Línea de señales AWG | 26 |
Sección de línea | 2x 2x 0,14 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 0,98 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,40 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | azul agua RAL 5021 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PE espumado |
Conductor individual, color | blanco/naranja-naranja, blanco/verde-verde |
Grosor de pared Envoltura exterior | 1,20 mm |
Cableado de pares | 2 conductores como par |
Cableado total | 2 pares con 2 rellenos como alma |
Cubierta visual de pantalla | 70 % |
Resistencia de aislamiento | ≥ 500 MΩ*km |
Impedancia de transferencia | ≤ 100,00 mΩ/m (a 10 MHz) |
Resistencia al pulido | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
Capacidad de la línea | aprox. 45 nF/km (a 1 kHz) |
Tensión nominal Cable | ≤ 100 V (Valor de pico, no apto para alta intensidad) |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Capacidad de corriente línea | 2,00 A (según DIN VDE 0891-1) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 26 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 52 mm |
Resistencia a la tracción | ≤ 80 N |
Atenuación paradiafónica (NEXT) | 65,3 dB (con 1 MHz) |
56,3 dB (a 4 MHz) | |
50,3 dB (a 10 MHz) | |
47,2 dB (con 16 MHz) | |
45,8 dB (a 20 MHz) | |
42,9 dB (a 31,25 MHz) | |
38,4 dB (a 62,5 MHz) | |
35,3 dB (a 100 MHz) | |
Atenuación paradiafónica con potencia numerada (PSNEXT) | 62,3 dB (con 1 MHz) |
53,3 dB (a 4 MHz) | |
47,3 dB (a 10 MHz) | |
44,2 dB (con 16 MHz) | |
42,8 dB (a 20 MHz) | |
39,9 dB (a 31,25 MHz) | |
35,4 dB (a 62,5 MHz) | |
32,3 dB (a 100 MHz) | |
Atenuación de retorno (RL) | 23 dB (a 4 MHz) |
24,1 dB (a 8 MHz) | |
25 dB (a 10 MHz) | |
25 dB (con 16 MHz) | |
25 dB (a 20 MHz) | |
23,6 dB (a 31,25 MHz) | |
21,5 dB (a 62,5 MHz) | |
20,1 dB (a 100 MHz) | |
Atenuación de pantalla | 3,2 dB (con 1 MHz) |
6 dB (a 4 MHz) | |
9,5 dB (a 10 MHz) | |
12,1 dB (con 16 MHz) | |
13,6 dB (a 20 MHz) | |
17,1 dB (a 31,25 MHz) | |
24,8 dB (a 62,5 MHz) | |
32 dB (a 100 MHz) | |
Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
según UL VW1 | |
según UN ECE-R 118.03 | |
Resistencia al aceite | según EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-20 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
Temperatura ambiente (disposición) | -20 °C ... 80 °C |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
Código de artículo | 1403944 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de venta | AF1CJI |
Clave de producto | AF1CJI |
GTIN | 4046356675772 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 402,8 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 384,375 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)