VS-08-BUF-RJ45-940-2,0
-
Cable de red
1404566
Cable Ethernet confeccionado, CAT5e, apantallado, 4 x 2 x 26 AWG, flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), conector macho RJ45/IP20 a módulo de hembras RJ45/IP20 para sistema Freenet, longitud: 2 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de polos | 8 |
Apantallado | sí |
Tipo de señal/categoría | Ethernet |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 50 V |
Corriente asignada | 1 A |
Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Impedancia característica | 100 Ω |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material contacto | Aleación de cobre |
Envoltura exterior, material | PUR |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Longitud del cable | 2 m |
Ethernet flexible CAT5, 4 pares [94B] | |
Esquema de dimensiones |
|
Apantallado | sí |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Peso del cable | 47 kg/km |
Tipo de cable | Ethernet flexible CAT5, 4 pares |
Tipo de cable (abreviatura) | 94B |
Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 GBit/s |
Estructura de cable | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Diámetro exterior del cable | 6,40 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | azul agua RAL 5021 |
Grosor de pared Envoltura exterior | 1,05 mm |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
Línea de señales AWG | 26 |
Sección de línea | 4x 2x 0,14 mm² |
Material Aislamiento de conductor | PE espumado |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 0,96 mm |
Conductor individual, color | blanco / azul-azul, blanco / naranja-naranja, blanco / verde-verde, blanco / marrón-marrón |
Cableado de pares | 2 conductores como par |
Cableado total | 4 pares como alma |
Apantallamiento | Lámina con forrado de aluminio, malla de hilos de cobre estañados |
Cubierta visual de pantalla | 70 % |
Tensión nominal Cable | ≤ 100 V |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Resistencia de aislamiento de la línea | ≥ 5 GΩ*km |
Impedancia de transferencia | ≤ 100,00 mΩ/m (a 10 MHz) |
Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
Resistencia al pulido | ≤ 290,00 Ω/km |
Capacidad de la línea | 48 nF/km (a 1 kHz) |
Tiempo de tránsito de señales | 5,3 ns/m |
Resistencia a la tracción | ≤ 100 N |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
Atenuación paradiafónica (NEXT) | 71,3 dB (con 1 MHz) |
62,3 dB (a 4 MHz) | |
56,3 dB (a 10 MHz) | |
53,2 dB (con 16 MHz) | |
51,8 dB (a 20 MHz) | |
48,9 dB (a 31,25 MHz) | |
44,4 dB (a 62,5 MHz) | |
41,3 dB (a 100 MHz) | |
Atenuación paradiafónica con potencia numerada (PSNEXT) | 62,3 dB (con 1 MHz) |
53,3 dB (a 4 MHz) | |
47,3 dB (a 10 MHz) | |
44,2 dB (con 16 MHz) | |
42,8 dB (a 20 MHz) | |
39,9 dB (a 31,25 MHz) | |
35,4 dB (a 62,5 MHz) | |
32,3 dB (a 100 MHz) | |
Atenuación de retorno (RL) | 23 dB (a 4 MHz) |
24,1 dB (a 8 MHz) | |
25 dB (a 10 MHz) | |
25 dB (con 16 MHz) | |
25 dB (a 20 MHz) | |
23,6 dB (a 31,25 MHz) | |
21,5 dB (a 62,5 MHz) | |
20,1 dB (a 100 MHz) | |
Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
Resistencia al aceite | según EN 60811-2-1 |
Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
-10 °C ... 50 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
macho / hembra |
Código de artículo | 1404566 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | ABNABS |
GTIN | 4046356315814 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 118,8 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 110,5 g |
País de origen | PL |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)