NBC-MSX/20,0-94S SCO
-
Cable de red
1416187
Cable de red, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, PE-X sin halógenos, negro, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON, codificación: X / IP67, a extremo de cable libre, longitud de cable: 20 m, Para aplicaciones ferroviarias
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Aplicación | Red |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de polos | 8 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | sí |
Codificación | X |
Sistema bus | Ethernet |
Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corriente nominal IN | 0,5 A |
Medio de transmisión | Cobre |
Velocidad de transmisión | 10 GBit/s |
Características de transmisión (categoría) | CAT6A |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta M12 SPEEDCON / IP67 |
Número de polos | 8 |
Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
Tipo de codificación | X (Datos) |
Color cuerpo de agarre | negro |
Material | CuZn (Contacto) |
Ni/Au (Superficie contactos) | |
PP (Soporte de contactos) | |
TPU, poco inflamable, autoextinguible (Cuerpo de agarre) | |
Fundición inyectada de cinc, niquelada (Conexión por tornillo) | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Par de apriete | 0,4 Nm |
Índice de protección | IP67 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 90 °C |
Conexión 2 | |
Construcción | extremo de cable libre |
Longitud del cable | 20 m |
Aplicación ferroviaria Ethernet BETAtrans® CAT7 [94S] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 59 kg/km |
Peso de cobre | 28 kg/km |
Número de polos | 8 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | Aplicación ferroviaria Ethernet BETAtrans® CAT7 [94S] |
Diseño de conductores | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Tiempo de tránsito de señales | 4,4 ns/m |
Velocidad de señales | 0,78 c |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
Línea de señales AWG | 26 |
Sección de línea | 4x 2x 0,14 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,05 mm ±0,1 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,60 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PE-X |
Envoltura exterior, color | negro |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Material Aislamiento de conductor | PE celular |
Conductor individual, color | blanco-azul, blanco-naranja, blanco-verde, blanco-marrón |
Cableado de pares | 2 conductores como par |
Tipo de apantallamiento de pares | Folio de poliéster con forrado de aluminio |
Cableado total | 4 pares trenzados longitudinalmente |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 145 Ω/km |
Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
Impedancia de transferencia | 5,00 mΩ/m (a 10 MHz) |
Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
Capacidad de servicio | 44 nF (por kilómetro) |
Tensión nominal Cable | 125 V AC (Uo) |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 6 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 40 mm |
Resistencia a la tracción | ≤ 60 N (a corto plazo) |
≤ 15 N (constante) | |
Atenuación paradiafónica (NEXT) | 100 dB (con 1 MHz) |
99 dB (a 10 MHz) | |
95 dB (a 100 MHz) | |
92 dB (a 200 MHz) | |
90 dB (a 250 MHz) | |
83 dB (a 500 MHz) | |
81 dB (a 600 MHz) | |
80 dB (a 700 MHz) | |
77 dB (a 800 MHz) | |
75 dB (a 900 MHz) | |
74 dB (a 1000 MHz) | |
72 dB (a 1100 MHz) | |
70 dB (a 1200 MHz) | |
Atenuación paradiafónica con potencia numerada (PSNEXT) | 97 dB (con 1 MHz) |
96 dB (a 10 MHz) | |
92 dB (a 100 MHz) | |
89 dB (a 200 MHz) | |
87 dB (a 250 MHz) | |
80 dB (a 500 MHz) | |
78 dB (a 600 MHz) | |
77 dB (a 700 MHz) | |
74 dB (a 800 MHz) | |
72 dB (a 900 MHz) | |
71 dB (a 1000 MHz) | |
69 dB (a 1100 MHz) | |
67 dB (a 1200 MHz) | |
Atenuación de retorno (RL) | 24 dB (con 1 MHz) |
33,9 dB (a 10 MHz) | |
38,3 dB (a 100 MHz) | |
35,3 dB (a 200 MHz) | |
32,9 dB (a 250 MHz) | |
29,7 dB (a 500 MHz) | |
30,6 dB (a 600 MHz) | |
31 dB (a 700 MHz) | |
26,7 dB (a 800 MHz) | |
28,6 dB (a 900 MHz) | |
27,5 dB (a 1000 MHz) | |
26,9 dB (a 1100 MHz) | |
26,3 dB (a 1200 MHz) | |
Atenuación de diafonía (ACR) | 100,00 dB (con 1 MHz) |
99,00 dB (a 10 MHz) | |
93,00 dB (a 100 MHz) | |
88,00 dB (a 200 MHz) | |
86,00 dB (a 250 MHz) | |
78,00 dB (a 500 MHz) | |
74,00 dB (a 600 MHz) | |
72,00 dB (a 700 MHz) | |
69,00 dB (a 800 MHz) | |
67,00 dB (a 900 MHz) | |
65,00 dB (a 1000 MHz) | |
63,00 dB (a 1100 MHz) | |
61,00 dB (a 1200 MHz) | |
Atenuación de diafonía de suma de potencia (PS-ACR) | 97 dB (con 1 MHz) |
96 dB (a 10 MHz) | |
90 dB (a 100 MHz) | |
85 dB (a 200 MHz) | |
83 dB (a 250 MHz) | |
75 dB (a 500 MHz) | |
71 dB (a 600 MHz) | |
69 dB (a 700 MHz) | |
66 dB (a 800 MHz) | |
64 dB (a 900 MHz) | |
62 dB (a 1000 MHz) | |
60 dB (a 1100 MHz) | |
58 dB (a 1200 MHz) | |
Atenuación de pantalla | 0,25 dB (con 1 MHz) |
0,76 dB (a 10 MHz) | |
2,49 dB (a 100 MHz) | |
3,69 dB (a 200 MHz) | |
4,18 dB (a 100 MHz) | |
5,6 dB (a 500 MHz) | |
6,74 dB (a 600 MHz) | |
7,32 dB (a 700 MHz) | |
7,89 dB (a 800 MHz) | |
8,5 dB (a 900 MHz) | |
9,11 dB (a 1000 MHz) | |
9,5 dB (a 1100 MHz) | |
9,9 dB (a 1200 MHz) | |
60,00 dB (hasta 1 000 MHz) | |
Ausencia de halógenos | según EN 50267-2-1 |
según EN 60684-2 | |
Resistencia a las llamas | según EN 60332-1-2 |
EN 60332-3-25 | |
conforme a ISO ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
Densidad de gas de combustión | EN 61034-2 |
Resistencia al aceite | según EN 60684-2, 72 h h a 100 °C, IRM 902 |
Protección antiincendios en vehículos sobre carriles | BS 6853 (Cable interno Ia, Ib, II / cable externo Ia, Ib, II) |
DIN 5510-2 (Nivel protección incendios 1, 2, 3, 4) | |
EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3) | |
EN 50306-4 | |
NF F16-101 (Clasificación C / F1) | |
NF F16-101 (Cable interno A1, A2, B / cable externo A1, A2, B) | |
NFPA 130 | |
PN-K-02511 (Clase A) | |
UIC 564-2 (Clase A) | |
Otras resistencias | resistente a los combustibles (según EN 60684-2, 72 h h a 100 °C, IRM 903) |
resistente al ozono (según EN 50306-4, 72 h a 40 °C, procedimiento B, concentración de volumen 200 x 10-6) | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65/IP67 |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 90 °C (Conector M12) |
M12 | |
Denominación de norma | Conector M12 |
Código de artículo | 1416187 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 25 Unidades |
Clave de venta | AF1CMJ |
Clave de producto | AF1CMJ |
GTIN | 4055626064550 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.198,4 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.198,4 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)