UL listado
ID de homologación: File E335024Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 0,5 A |
cUL Listed
ID de homologación: File E335024Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 0,5 A |
Cable de red, Ethernet CAT5e (100 MBit/s), 4-polos, TPE, altamente flexible, turquesa, apantallado, Conector recta M12, codificación: D / IP65, a Conector recta RJ45 / IP20, longitud de cable: 0,5 m
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 0,5 A |
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 0,5 A |