NBC-M12MRD/10,0-93P/R4AQ
-
Cable de red
1417985
Cable Ethernet confeccionado, CAT5e, apantallado, de 2 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), conector macho M12 a conector macho RJ45/IP20, línea, longitud 10 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de polos | 4 |
Número de puestos enchufables | 1 |
Apantallado | sí |
Codificación | D |
Propiedades de aislamiento | |
Grado de polución | 3 |
Sistema bus | Ethernet |
Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector acodado M12 / IP67 |
Número de polos | 4 |
Tipo de codificación | D (Datos) |
Color cuerpo de agarre | negro |
Material | CuZn (Contacto) |
Ni/Au (Superficie contactos) | |
PA (Soporte de contactos) | |
TPU, poco inflamable, autoextinguible (Cuerpo de agarre) | |
Fundición inyectada de cinc, niquelada (Conexión por tornillo) | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Par de apriete | 0,4 Nm |
Índice de protección | IP67 |
Conexión 2 | |
Construcción | Conector recta RJ45 Push-pull / IP67 |
Número de polos | 4 (8) |
Sistema de bloqueo | Push-pull |
Color cuerpo de agarre | negro |
Material | CuSn (Contacto) |
Ni/Au (Superficie contactos) | |
PC (Soporte de contactos) | |
PA GF (Carcasa) | |
Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
Índice de protección | IP67 |
Longitud del cable | 10 m |
Ethernet [93P] | |
UL AWM Style | 2654 (90 °C / 300 V) |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | Ethernet [93P] |
Diseño de conductores | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Tiempo de tránsito de señales | 0,4 ns/m |
Velocidad de señales | 0,6 c |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
Línea de señales AWG | 26 |
Sección de línea | 2x 2x 0,14 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 0,98 mm ±0,05 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,40 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | azul agua RAL 5021 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | blanco/naranja-naranja, blanco/verde-verde |
Grosor de pared Envoltura exterior | ≥ 1,00 mm |
Cableado de pares | 2 conductores como par |
Tipo de apantallamiento de pares | Folio de poliéster con forrado de aluminio |
Cableado total | 2 pares con 2 rellenos como alma |
Cubierta visual de pantalla | 85 % |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 140 Ω/km |
Resistencia de aislamiento | > 5 GΩ*km |
Impedancia característica | 100 Ω ±5 % (a 100 MHz) |
Capacidad de servicio | < 56 nF |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V AC |
≤ 450 V DC | |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2500 V DC |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 25 mm |
Resistencia a la tracción | ≤ 40 N |
Atenuación de pantalla | 32,00 dB (hasta 100 MHz) |
Resistencia a las llamas | según VW-1 |
Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
Otras resistencias | resistente a productos de limpieza/desinfección (según ECOLAB F&E/P3-E Nr. 40-1) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 90 °C |
Temperatura ambiente (disposición) | 0 °C ... 50 °C |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 85 °C (Conector M12) |
-25 °C ... 60 °C (cable, disposición fija) | |
Temperatura ambiente (servicio) | -5 °C ... 50 °C (Cable, disposiCión móvil) |
M12 | |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
Código de artículo | 1417985 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 25 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | AF1CJI |
Clave de producto | AF1CJI |
GTIN | 4055626200606 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 515 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 515 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n.º CAS: 3147-75-9) |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)