UL listado
ID de homologación: FILE E 335024Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
56,5 V | 0,175 A |
cUL Listed
ID de homologación: FILE E 335024Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
56,5 V | 0,175 A |
cUL Listed
ID de homologación: E221474Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Potencia | 30 V | 6 A | ||
Datos | 42 V | 0,5 A |
UL listado
ID de homologación: E221474Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Potencia | 30 V | 6 A | ||
Datos | 42 V | 0,5 A |