UL listado
ID de homologación: E221474Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Potencia | 48 V | 6 A | - 18 | |
Datos | 50 V | 0,5 A | - 26 |
cUL Listed
ID de homologación: E221474Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Potencia | 48 V | 6 A | - 18 | |
Datos | 50 V | 0,5 A | - 26 |