FOC-LC:AA-SC:AA-OS2:D01/5
-
Cable Patch para fibra óptica
1115610
Cable de conexión dúplex OS2, monomodo, LC-SC, tipo APC, longitud 5 m
Detalles de producto
Sus ventajas
Puente insertable para cable de fibra óptica en forma de 8
Patch cable monomodo para tendido fijo en interiores
Propiedades mecánicas y ópticas excelentes
Uso en interiores, apto para la distribución de cable de fibra óptica y dispositivos terminales
Fabricado en material sin halógenos retardador de llama, conforme a la directiva RoHS
Todos los componentes cumplen UL 94, V0
Las propiedades cumplen estándares industriales ópticos y mecánicos
Pérdida por inserción ≤0,5 dB (varía en función del estado)
Conectores con lijado UPC para valores de amortiguación óptimos