FOC-17P12-17P12-GL02/50 - Cable de conexión
1018530

Serie M17 MPO con equipamiento de conectores para cable de fibra óptica preconfeccionado: 12 polos, conector macho-conector macho, fibra de vidrio multimodo G62.5/125 µm OM1 con conexión por tornillo, longitud del cable de fibra óptica: 50 m, índice de protección IP67 tras la colocación, instalación fija en canales para cables, canales para cables subterráneos y tubos protectores de cables para la utilización en interiores y exteriores

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

El conector es pequeño y compacto, y tiene un diámetro exterior máximo de 21 mm, lo que permite una alta densidad de instalación.
Montaje rápido gracias al cable de fibra óptica preconfeccionado
Índice de protección IP67, caja de acero inoxidable, temperatura ambiente desde -40 °C ... +85 °C, adecuada para aplicaciones industriales y entornos adversos
Cable de fibra óptica blindado para uso en interiores y exteriores, baja densidad de humos y sin halógenos; es posible pedir longitudes estándar entre 10 m ... 200 m, longitudes personalizadas bajo demanda
El conector cuenta con una cubierta de protección integrada, lo que permite utilizarlo cómodamente en el lugar de uso