IPD PL 3P2,5 F A1,0 PVC GY
-
Cable de conexión
1526866
Cable de conexión/ Conexión Push-lock, número de polos: 2+PE, Hembra, 450 V, 16 A, PA, gris luminoso, codificación: P, 2,5 mm2, longitud del cable: 1 m, Hembra recta, a extremo de cable libre
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Distribución sencilla de la energía, ya que los componentes se insertan directamente
Cableado sencillo y que ahorra tiempo en campo con conexión Push-Lock
Instalaciones fiables en un entorno difícil gracias a IP66, IP68, IP69K en el sistema completo
Bloqueo seguro sin herramientas incluso en situaciones de montaje especialmente difíciles
Rápida puesta en servicio gracias a los módulos de cables preconfeccionados