CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/IP/MEL
-
Cable
2903482
Cable redondo confeccionado; control: Mitsubishi Electric MELSEC L, MELSEC Q, Honeywell MasterLogic ML200; conexión 1: Conector enchufable Fujitsu (1x 40-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 50-polos); longitud de cable: 8 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de sistema |
Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
Aislamiento | Aislamiento funcional |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP00 |
Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 (Lugar de montaje) |
Temperatura ambiente (servicio) (Disposición fija) | -40 °C ... 70 °C (Disposición fija) |
Temperatura ambiente (servicio) (Disposición móvil) | -10 °C ... 70 °C (Disposición móvil) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitud | ≤ 2000 m |
Tensión de servicio (AC) | ≤ 25 V AC |
Tensión de servicio (DC) | ≤ 60 V DC |
Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
Corriente (por circuito, 50 °C) | ≤ 1 A |
Corriente (por circuito) | ≤ 0,6 A |
Líneas de fuga y espacios de aire | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 63 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,6 kV |
Sistema de control compatible MITSUBISHI MELSEC Q | |
Tarjeta de E/S adecuada | QX71 |
QX72 | |
QX82 | |
QX82-S1 | |
Sistema de control compatible MITSUBISHI MELSEC L | |
Tarjeta de E/S adecuada | LX41C4 |
LX42C4 | |
Sistema de control compatible HONEYWELL MasterLogic 200 | |
Tarjeta de E/S adecuada | 2MLI-D24A |
2MLI-D28B | |
2MLF-SOEA |
Longitud del cable | 8 m |
34X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Número de polos | 34 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | 34X0.14 [PVC] |
Tipo de conductor | Cable redondo confeccionado |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
Línea de señales AWG | 26 |
Sección de línea | 34x 0,14 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1 mm ±0,03 mm |
Diámetro exterior del cable | 8,70 mm ±0,3 mm |
Envoltura exterior, material | PVC semirrígido |
Envoltura exterior, color | gris |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Resistencia de la línea | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 72 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 135 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 5000 (con radio ≥ 15x de diámetro exterior) |
Ausencia de halógenos | no |
Resistencia a las llamas | IEC 60332-1-2 (tubería) |
VDE 0842, parte 332-1-2 (tubería) | |
IEC 60332-3-22 (tubería) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Resistencia al aceite | contra salpicaduras ocasionales (tubería) |
Ejecución del cable | Cable para un módulo |
Código de colores: Conductor individual | |
negro | Fujitsu40 (B1) IDC/FLK50 (11) |
marrón | Fujitsu40 (B2) IDC/FLK50 (48) |
rojo | Fujitsu40 (A5) IDC/FLK50 (46) |
naranja | Fujitsu40 (B5) IDC/FLK50 (22) |
amarillo | Fujitsu40 (A6) IDC/FLK50 (45) |
verde | Fujitsu40 (B6) IDC/FLK50 (21) |
azul | Fujitsu40 (A7) IDC/FLK50 (44) |
violeta | Fujitsu40 (B7) IDC/FLK50 (20) |
gris | Fujitsu40 (A8) IDC/FLK50 (43) |
blanco | Fujitsu40 (B8) IDC/FLK50 (19) |
blanco-negro | Fujitsu40 (A9) IDC/FLK50 (42) |
blanco-marrón | Fujitsu40 (B9) IDC/FLK50 (18) |
blanco-rojo | Fujitsu40 (A10) IDC/FLK50 (41) |
blanco-naranja | Fujitsu40 (B10) IDC/FLK50 (17) |
blanco-amarillo | Fujitsu40 (A11) IDC/FLK50 (40) |
blanco-verde | Fujitsu40 (B11) IDC/FLK50 (16) |
blanco-azul | Fujitsu40 (A12) IDC/FLK50 (39) |
blanco-violeta | Fujitsu40 (B12) IDC/FLK50 (15) |
blanco-gris | Fujitsu40 (A13) IDC/FLK50 (34) |
marrón-negro | Fujitsu40 (B13) IDC/FLK50 (10) |
marrón-rojo | Fujitsu40 (A14) IDC/FLK50 (33) |
marrón-naranja | Fujitsu40 (B14) IDC/FLK50 (9) |
marrón-amarillo | Fujitsu40 (A15) IDC/FLK50 (32) |
marrón-verde | Fujitsu40 (B15) IDC/FLK50 (8) |
marrón-azul | Fujitsu40 (A16) IDC/FLK50 (31) |
marrón-violeta | Fujitsu40 (B16) IDC/FLK50 (7) |
marrón-gris | Fujitsu40 (A17) IDC/FLK50 (30) |
marrón-blanco | Fujitsu40 (B17) IDC/FLK50 (6) |
verde-negro | Fujitsu40 (A18) IDC/FLK50 (29) |
verde-marrón | Fujitsu40 (B18) IDC/FLK50 (5) |
verde-rojo | Fujitsu40 (A19) IDC/FLK50 (28) |
verde-naranja | Fujitsu40 (B19) IDC/FLK50 (4) |
verde-azul | Fujitsu40 (A20) IDC/FLK50 (27) |
verde-violeta | Fujitsu40 (B20) IDC/FLK50 (3) |
Nivel de campo | |
Conexión según norma | IEC 60603-13 |
Tipo de conexión | Hembra de conexión IDC/FLK |
Número de conexiones | 1 |
Número de polos | 50 |
Ciclos de enchufe | > 50 |
Paso | 2,54 mm |
Nivel de control | |
Tipo de conexión | Conector enchufable Fujitsu |
Número de conexiones | 1 |
Número de polos | 40 |
Ciclos de enchufe | > 50 |
Líneas de fuga y espacios de aire | |
Normas/especificaciones | DIN EN 50178 |
Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
Código de artículo | 2903482 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | DK226M |
Clave de producto | DK226M |
GTIN | 4046356742917 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 333,33 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 333,33 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121620 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)