RAD-CON-MCX90-N-SS - Cable de antena
2885207

Cable de antena, diámetro exterior: 2,5 mm, conductor interior: flexible, amortiguación: 0,9 dB con 900 MHz, conexión: 90° MCX (macho) -> N (macho), longitud de cable: 1,2 m

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Fácil tendido mediante conductores interiores flexibles
Para interiores