VL2 BPC 2000 EX - Box PC
1054027

Box PC industrial (BPC) sin ventilador Valueline® conforme a ATEX/IECEx y con listado UL, índice de protección IP30 y procesador Intel® Celeron® N2930. Hasta 8 GB de RAM. Las opciones de memoria masiva incluyen HDD y SSD. Se dispone de un slot opcional por separado para tarjeta PCI o PCIe.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Certificación ATEX/IECEx
Unidades giratorias o Solid State de fácil extracción en distintos tamaños
Modelo sin ventilador para aplicaciones industriales
Configurable como Box-PC (BPC)
Procesador de cuatro núcleos Intel® Celeron® con consumo eficiente de energía
Box PC (BPC): IP30