STTBS 4-MT - Borna interrumpible por cuchilla
3035470

Borna interrumpible por cuchilla, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 28 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 6 mm2, sección: 0,08 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Cuchilla de interrupción para un piso