STS 2,5-MT - Borna interrumpible por cuchilla
3036990

sección
paso
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borna interrumpible por cuchilla, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, 1er piso, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Cableado sencillo de conductores flexibles muy pequeños
Cómoda separación de circuitos eléctricos mediante implementación de interrupción por cuchilla
Permite el cableado con una sola mano
No se reduce la sección transversal al usar conductores con punteras
Seguridad frente a vibraciones probada mediante elementos de contacto con resorte
Flexibilidad total gracias a los accesorios estandarizados de puente, rotulación y prueba CLIPLINE complete