DFK-IPC 16/ 3-STF-10,16 - Borne pasamuros
1703784

Borne pasamuros, sección nominal: 16 mm2, color: verde, corriente nominal: 76 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, superficie de contacto: Ag, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 3, número de filas: 1, número de polos: 3, número de conexiones: 3, familia de artículos: DFK-IPC 16/..-STF, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: COMBICON PC 16, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (tornillo), tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El principio de conexión conocido permite el uso universal
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Permite la conexión de dos cables
El sistema de bridas permite la fijación segura en la pared de la carcasa mediante enclavamiento por encaje sin herramientas o por tornillo
Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
Chapa de pantalla para una conexión de pantalla EMC profesional en la parte frontal del equipo
Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica