ICC20-TP2,5/3R5,0-9005 - Borna para placa de circuito impreso
1477218

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 18 A, tensión nominal (III/2): 300 V, sección nominal: 2,5 mm2, número de potenciales: 3, número de filas: 1, número de polos por fila: 3, familia de artículos: ICC..-TP2,5/..R5,0, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,15 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja. Artículo con salida de pin lateral a la derecha

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Disposición del borne en posición ortogonal respecto a la placa de circuito impreso para una accesibilidad óptima en equipos con posibilidad de montaje sobre carril
Tecnología push-in para el cableado rápido y sencillo
Cableado fijo y número reducido de piezas individuales
Elección entre distintos de pasos
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos