Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 15 A, sección nominal: 2,5 mm2, número de potenciales: 4, número de filas: 1, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, forma de sujeción de tornillos: H1L Philipps-Recess con ranura longitudinal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,6 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja