BCW-500X10-15 GN - Borna para placa de circuito impreso
1304191

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 15 A, sección nominal: 2,5 mm2, número de potenciales: 15, número de filas: 1, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, forma de sujeción de tornillos: H1L Philipps-Recess con ranura longitudinal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,6 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

El principio de conexión conocido permite el uso universal
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Permite la conexión de dos cables