El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. La borna sirve para registrar posiciones, longitudes o posiciones de ángulo con encoders relativos (encoders incrementales). Puede conectar al borne tanto emisores simétricos (RS-422) como emisores asimétricos (5 V DC a 24 V DC) con señales rectangulares. Pueden leerse codificadores rotatorios o sistemas de medición de la longitud con o sin impulso Z. Para aumentar la seguridad de servicio se monitorizan todas las entradas de emisores en cuanto a la rotura de cable. En un modo operativo especial, la borna permite el uso de encoders incrementales con codificación de distancia, con los que es posible reducir la marcha de referencia a distancias muy pequeñas. El borne ofrece además de la entrada para las señales de emisor tres entradas de 24 V DC digitales, una entrada para interruptor de referencia y dos entradas para interruptores de posición final. A las mismas pueden conectarse sensores de 2 o 3 conductores. La entrada E3 puede utilizarse además como salida Open Collector.
IB IL INC-IN
-
Borne funcional Inline
2819228
Borne de registro Inline para transductores de posición, sin accesorios, 1 entrada para encoder incremental con señal rectangular (simétrica o asimétrica), 3 entradas digitales de 24 V DC, técnica de conexión de 3 conductores
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Máxima frecuencia de entrada: 300 kHz
Admite el codificador incremental con señales simétricas conforme a la norma EIA RS-422 (Line Driver)
Evaluación exacta mediante exploración simple, doble o cuádruple
Indicador de sentido de giro por LED
Valor real de posición del bit 25
Soporta transmisores incrementales con señales asimétricas (contrafase, Push-Pull)
Alimenta al emisor con una tensión de 5 V o 24 V
Tres entradas digitales para la conexión de dos interruptores de fin de carrera y/o un interruptor de referencia