UKH 95-3L/N/FE-F - Borne de corriente
3076617

Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 232 A, número de conexiones: 10, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 95 mm2, sección: 25 mm2 - 95 mm2, clase de montaje: atornillado directo, color: gris/azul/negro-amarillo

Detalles de producto







Productos compatibles