El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

UKH 70/4X10 BU - Borne colectivo de potencial
3213143

Borne colectivo de potencial, tensión nominal: 1500 V, corriente nominal: 192 A, número de conexiones: 5, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 16 mm2 - 95 mm2, Conexión por tornillo, sección: 1,5 mm2 - 16 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Mediante el centrado de tres puntos del conductor en la base del casquillo prismático se
garantiza una conexión de cable eficaz
Resistencia de contacto mínima de la superficie de contacto mediante acanaladura
Bloqueo por tornillo por elemento con resorte en la parte activa