UKH 70/4X10
-
Borne colectivo de potencial
3213142
Borne colectivo de potencial, tensión nominal: 1500 V, corriente nominal: 192 A, número de conexiones: 5, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 16 mm2 - 95 mm2, Conexión por tornillo, sección: 1,5 mm2 - 16 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, color: gris
Detalles de producto
Tipo de producto | Borne de potencia |
Familia de productos | UKH |
Número de polos | 1 |
Número de conexiones | 5 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 6,27 W |
Número de conexiones por piso | 5 |
Sección nominal | 70 mm² |
Sección de dimensionamiento AWG | 2/0 |
Piso 1 arriba 1 | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M8 |
Par de apriete | 8 ... 10 Nm |
Longitud de pelado | 24 mm |
Calibre macho | A11 |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Sección de conductor rígido | 16 mm² ... 95 mm² |
Sección de conductor AWG | 4 ... 3/0 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 25 mm² ... 70 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 2 ... 2/0 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 16 mm² ... 70 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 16 mm² ... 70 mm² |
2 conductores con la misma sección, rígidos | 16 mm² ... 25 mm² |
2 conductores con la misma sección AWG rígidos | 4 ... 3 (Convertido según IEC) |
2 conductores con la misma sección, flexibles | 16 mm² ... 25 mm² |
2 conductores con la misma sección AWG flexibles | 4 ... 3 (Convertido según IEC) |
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 16 mm² ... 25 mm² |
Corriente nominal | 192 A |
Corriente de carga máxima | 192 A (con una sección de cable de 70 mm², la corriente de suma de todos los cables conectados no puede exceder la corriente máxima de carga.) |
Tensión nominal | 1500 V DC |
1000 V AC | |
Piso 1+2+3+4 abajo | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M4 |
Par de apriete | 1,4 ... 1,5 Nm |
Longitud de pelado | 10 mm |
Calibre macho | A5 |
Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Sección de conductor AWG | 16 ... 6 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 16 ... 6 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Sección de cable flexible (2 conductores con la misma sección con puntera TWIN con manguito de plástico) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
2 conductores con la misma sección, rígidos | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 conductores con la misma sección AWG rígidos | 16 ... 14 (Convertido según IEC) |
2 conductores con la misma sección, flexibles | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 conductores con la misma sección AWG flexibles | 16 ... 14 (Convertido según IEC) |
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
Corriente nominal | 57 A |
Tensión nominal | 1500 V DC |
1000 V AC |
Anchura | 20,3 mm |
Altura | 88,5 mm |
Profundidad | 79,4 mm |
Profundidad en NS 32 | 85 mm |
Profundidad en NS 35/7,5 | 80 mm |
Profundidad en NS 35/15 | 87,5 mm |
Color | gris (RAL 7042) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
Prueba con tensión de impulso | |
Tensión de prueba Valor nominal | 9,8 kV |
Resultado | Prueba aprobada |
Verificación de calentamiento | |
Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
Resultado | Prueba aprobada |
Corriente admisible de corta duración 70 mm² | 1,2 kA |
Resultado | Prueba aprobada |
Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
Tensión de prueba Valor nominal | 2,2 kV AC |
Resultado | Prueba aprobada |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Resistencia mecánica | |
Resultado | Prueba aprobada |
Fijación en el soporte | |
Carril/superficie de fijación | NS 32/NS 35 |
Valor nominal Fuerza de ensayo | 10 N |
Resultado | Prueba aprobada |
Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
Velocidad de rotación | 10 r.p.m. |
Rotaciones | 135 |
Sección de conductor/Peso | 25 mm2/4,5 kg |
70 mm²/10,4 kg | |
95 mm²/14 kg | |
Resultado | Prueba aprobada |
Ensayo de la llama de aguja | |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resultado | Prueba aprobada |
Oscilación/ruido de banda ancha | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Espectro | Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie |
Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
Nivel ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Aceleración | 3,12g |
Duración de ensayo por eje | 5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Resultado | Prueba aprobada |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 30g |
Duración del choque | 18 ms |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Resultado | Prueba aprobada |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 35/15-2,3 | |
NS 32 |
Código de artículo | 3213142 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de venta | BE1311 |
Clave de producto | BE1311 |
GTIN | 4046356813334 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 140,1 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 125,2 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
FBI 2-20 N - Puente fijo 3213195
-
FBI 3-20 N - Puente fijo 3213205
-
FBI 2-20 N EX - Puente fijo 3213210
-
FBI 3-20 N EX - Puente fijo 3213211
-
AGK 10-UKH 50 - Borna de derivación 3001763
-
ZB 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 0811833
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201798
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico perforado 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201015
-
E/AL-NS 32 - Soporte final 1201659
-
E/AL-NS 35 - Soporte final 1201662
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Tira de cinta Zack 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marcador para bornes 1053438
-
UC-TM 10 - Marcador para bornes 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0824605
-
UCT-TM 10 - Marcador para bornes 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0829623
-
TMT 10 R - Marcador para bornes 0816210
-
TMT 10 R CUS - Marcador para bornes 0824500
-
SF-THEX 6-200 - Destornillador 1212642
-
WS-2K - Placa de aviso 1004513
-
WS-4K - Placa de aviso 1004584
Sus ventajas
Mediante el centrado de tres puntos del conductor en la base del casquillo prismático se
garantiza una conexión de cable eficaz
garantiza una conexión de cable eficaz
Resistencia de contacto mínima de la superficie de contacto mediante acanaladura
Bloqueo por tornillo por elemento con resorte en la parte activa
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)