UKH 240 BU - Borne de corriente
0711852

Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 415 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 240 mm2, sección: 70 mm2 - 240 mm2, clase de montaje: NS 35/15, NS 32, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Rotulable en superficies grandes