QTC 1,5 L BK - Borna de conexión rápida
3205021

Borna de conexión rápida, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión rápida, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, 1er piso, sección: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Construcción compacta