PIK 4-L/N
-
Borne de piso de distribución
2714040
Borne de piso de distribución, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 32 A, Conexión por tornillo, 2. Piso, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Detalles de producto
Tipo de producto | Borna de instalación |
Número de conexiones | 4 |
Número de filas | 2 |
Potenciales | 2 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Número de conexiones por piso | 2 |
Sección nominal | 4 mm² |
2. Piso | |
Rosca de tornillo | M3 |
Observación | Punto de embornaje |
Par de apriete | 0,5 ... 0,6 Nm |
Longitud de pelado | 9 mm |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 12 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² |
Corriente nominal | 32 A |
Corriente de carga máxima | 32 A (con una sección de conductor de 4 mm²) |
Tensión nominal | 400 V |
Sección nominal | 4 mm² |
Anchura | 6,2 mm |
Ancho de tapa | 1,5 mm |
Color | gris |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
Prueba con tensión de impulso | |
Tensión de prueba Valor nominal | 7,3 kV |
Resultado | Prueba aprobada |
Verificación de calentamiento | |
Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
Resultado | Prueba aprobada |
Corriente admisible de corta duración 4 mm² | 0,48 kA |
Resultado | Prueba aprobada |
Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
Tensión de prueba Valor nominal | 1,89 kV |
Resultado | Prueba aprobada |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | Sí |
Resistencia mecánica | |
Resultado | Prueba aprobada |
Fijación en el soporte | |
Carril/superficie de fijación | NS 35 |
Valor nominal Fuerza de ensayo | 1 N |
Resultado | Prueba aprobada |
Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
Velocidad de rotación | 10 r.p.m. |
Rotaciones | 135 |
Sección de conductor/Peso | 0,2 mm2/0,2 kg |
4 mm2/0,9 kg | |
Resultado | Prueba aprobada |
Ensayo de la llama de aguja | |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resultado | Prueba aprobada |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Código de artículo | 2714040 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | BE1253 |
Clave de producto | BE1253 |
GTIN | 4046356315296 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 19,21 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 19,21 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | GR |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
ISSBI 10- 6 - Puente 0301505
-
FBI 100- 6 - Puente fijo 0201650
-
FBI 10- 6 - Puente fijo 0203250
-
FBI 20- 6 - Puente fijo 0201867
-
D-PIK 4 - Tapa final 2714080
-
ATP-PIK - Placa separadora 2714145
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Tarjeta de tiras 1007222
-
PIK 4-L - Borne de piso de distribución 2714048
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201798
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808710
-
ZBF 6 CUS - Tira de cinta Zack plana 0825027
-
UC-TMF 6 - Marcador para bornes 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Marcador para bornes 0824646
-
UCT-TMF 6 - Marcador para bornes 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Marcador para bornes 0829665
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
E/UK - Soporte final 1201442
-
E/UK 1 - Soporte final 1201413
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)