PTFIX 18X1,5-G BK - Bloque para distribución
3002895

Bloque para distribución, puenteado internamente, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 18, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, clase de montaje: pegar, color: negro

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ahorro de espacio gracias a la construcción compacta
Uso flexible mediante montaje sobre carril y directo
Distribución de potencial con ahorro de espacio mediante microdistribuidores de potencial compactos
Posibilidades de prueba ideales mediante orificios de prueba en cada punto de embornaje
De clara disposición gracias a la rotulación de todos los puntos de bornes