PTFIX 12X1,5-NS15A GN - Bloque para distribución
3002964

Bloque para distribución, puenteado internamente, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 12, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, clase de montaje: NS 15, color: verde

Detalles de producto









Productos compatibles