PTFIX 10X1,5-F RD - Bloque para distribución
3003026

Bloque para distribución, puenteado internamente, con brida roscada, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 10, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, clase de montaje: Montaje directo con una brida, color: rojo

Detalles de producto







Productos compatibles