CSA
ID de homologación: 13631IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-62701Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 57 A | - 10 |
Bloque para distribución, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 13, tipo de conexión: Conexión push-in, Derivación, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, Conexión push-in, Conexión colectiva, Sección de dimensionamiento: 10 mm2, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: violeta
Generalidades | |
Observación | No debe excederse la corriente de carga máxima de los distintos puntos de embornaje. |
Para aplicaciones para la distribución de energía debe observarse la norma IEC 60364-4-43:2008, modificada + corrección oct. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) apartado 433.2 y sig. |
Tipo de producto | Borne de distribución |
Número de conexiones | 13 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,02 W |
Alimentación | sí |
Número de conexiones por piso | 13 |
Sección nominal | 4 mm² |
Sección de dimensionamiento AWG | 10 |
Derivación | |
Longitud de pelado | 10 mm ... 12 mm |
Calibre macho | A4 |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 10 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 10 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Corriente nominal | 32 A |
Corriente de carga máxima | 63 A |
Corriente suma máxima | 63 A |
Tensión nominal | 800 V |
Conexión colectiva | |
Longitud de pelado | 12 mm ... 14 mm |
Conexión según norma | IEC 60998-2-2 |
Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Sección de conductor AWG | 20 ... 6 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 20 ... 6 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Sección de cable flexible (2 conductores con la misma sección con puntera TWIN con manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Sección nominal | 10 mm² |
Derivación Sección de conexión directamente enchufable | |
Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Sección de cable rígido [AWG] | 20 ... 10 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,75 mm² ... 4 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Conexión colectiva Sección de conexión directamente enchufable | |
Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 1 mm² ... 10 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 1 mm² ... 10 mm² |
Anchura | 46,3 mm |
Altura | 45,7 mm |
Profundidad en NS 35/7,5 | 30,9 mm |
Color | violeta (RAL 4005) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
Prueba con tensión de impulso | |
Tensión de prueba Valor nominal | 9,8 kV |
Resultado | Prueba aprobada |
Verificación de calentamiento | |
Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
Resultado | Prueba aprobada |
Corriente admisible de corta duración 10 mm² | 1,2 kA |
Resultado | Prueba aprobada |
Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
Tensión de prueba Valor nominal | 2 kV |
Resultado | Prueba aprobada |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Resistencia mecánica | |
Resultado | Prueba aprobada |
Fijación en el soporte | |
Carril/superficie de fijación | NS 35/NS 15 |
Valor nominal Fuerza de ensayo | 5 N |
Resultado | Prueba aprobada |
Observación | Si se disponen varios bloques en fila, se recomienda colocar un adaptador de carril DIN debajo el punto de conexión o un elemento de brida entre los bloques. |
En variantes con 6 o 7 conexiones basta con colocar un adaptador para carril en el centro por cada bloque y un elemento de brida por cada dos bloques. | |
En caso de uso del adaptador para carril PTFIX-NS35, puede sobresalir como máximo la mitad de un bloque en una fila. | |
Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
Velocidad de rotación | 10 r.p.m. |
Rotaciones | 135 |
Sección de conductor/Peso | 0,5 mm2/0,3 kg |
10 mm2/2 kg | |
Resultado | Prueba aprobada |
Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
Velocidad de rotación | 10 r.p.m. |
Rotaciones | 135 |
Sección de conductor/Peso | 0,2 mm2/0,2 kg |
4 mm2/0,9 kg | |
6 mm2/1,4 kg | |
Resultado | Prueba aprobada |
Envejecimiento | |
Ciclos de temperatura | 192 |
Resultado | Prueba aprobada |
Ensayo de la llama de aguja | |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resultado | Prueba aprobada |
Oscilación/ruido de banda ancha | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Espectro | Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie |
Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
Nivel ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Aceleración | 3,12g |
Duración de ensayo por eje | 5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Resultado | Prueba aprobada |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 30g |
Duración del choque | 18 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Resultado | Prueba aprobada |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
IEC 60998-2-2 |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Código de artículo | 3273762 |
Unidad de embalaje | 8 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 8 Unidades |
Clave de venta | BEA123 |
Clave de producto | BEA123 |
Página del catálogo | Página 453 (C-1-2019) |
GTIN | 4055626667829 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 43,175 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 43,175 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | PL |
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 57 A | - 10 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |