RBO 12-3L/N
-
Borne de conexión por espárrago
3076264
Borne de conexión por espárrago, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 415 A, número de conexiones: 8, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por espárrago, Sección de dimensionamiento: 240 mm2, 1er piso, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, atornillado directo, color: gris/azul
Detalles de producto
Tipo de producto | Borne de conexión por espárrago |
Número de polos | 4 |
Paso | 49 mm |
Número de conexiones | 8 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 4 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
Número de conexiones por piso | 8 |
Sección nominal | 240 mm² |
1er piso | |
Tipo de conexión | Conexión por espárrago |
Longitud de pelado | La longitud de pelado depende de la indicación del fabricante del terminal de cable. |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Corriente nominal | 415 A |
Corriente de carga máxima | 415 A (con una sección de conductor de 240 mm²) |
Tensión nominal | 1000 V |
Sección nominal | 240 mm² |
Conexión de terminal de cable DIN 46234:1980-03 | |
Conexión según norma | DIN 46234:1980-03 |
Sección | 10 mm² ... 240 mm² |
Gama de secciones AWG | 8 ... 500 kcmil (Convertido según IEC) |
Diámetro ojete | 13 mm |
Anchura | 38 mm |
Diámetro del espárrago | 12 mm |
Rosca de tornillo | M12 |
Par de apriete | 14 ... 30 Nm |
Conexión según norma | DIN 46235:1983-07 |
Sección | 10 mm² ... 240 mm² |
Gama de secciones AWG | 8 ... 500 kcmil (Convertido según IEC) |
Diámetro ojete | 13 mm |
Anchura | 42 mm |
Diámetro del espárrago | 12 mm |
Rosca de tornillo | M12 |
Par de apriete | 14 ... 30 Nm |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 196 mm |
Paso | 49 mm |
Color | gris/azul |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
atornillado directo |
Código de artículo | 3076264 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | BE4412 |
Clave de producto | BE4412 |
GTIN | 4046356653503 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.493 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.493 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | CN |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
RBO 12-VS 3 - Barra de unión 3244672
-
EML (51X25)R YE /RBO8 - Etiqueta 0801353
-
HC-RBO 12 - Tapa 3247983
-
HC-RBO 12 BU - Tapa 3247985
-
HC-RBO 12-FE - Tapa 3247984
-
KLM 3-L - Soporte para señalización de regletas de bornes 0814788
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Tira de cinta Zack 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marcador para bornes 1053438
-
UC-TM 10 - Marcador para bornes 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0824605
-
UCT-TM 10 - Marcador para bornes 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0809997
-
ZBF10 CUS - Tira de cinta Zack plana 0825031
-
UC-TMF 10 - Marcador para bornes 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Marcador para bornes 0824662
-
UCT-TMF 10 - Marcador para bornes 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Marcador para bornes 0829679
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)