CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 15 A | 28 - 14 |
Borna de actuador/sensor de proximidad, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 2º, 3er, y 4º piso, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul
Tipo de producto | Borne sensor/actuador |
Número de conexiones | 7 |
Número de filas | 4 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,77 W |
Número de conexiones por piso | 2 |
Sección nominal | 2,5 mm² |
2º, 3er, y 4º piso | |
Rosca de tornillo | M3 |
Observación | Observe la capacidad de corriente de los carriles. |
Par de apriete | 0,5 ... 0,6 Nm |
Longitud de pelado | 8 mm |
Calibre macho | A3 |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 14 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sección con peine puenteador rígido | 4 mm² |
Sección con peine puenteador flexible | 2,5 mm² |
Corriente nominal | 24 A |
Corriente de carga máxima | 26 A (con una sección del conductor de 2,5 mm²) |
Tensión nominal | 400 V (Empleando los peines puenteadores EB se reduce la tensión nominal a 250 V.) |
Sección nominal | 2,5 mm² |
Datos de dimensionamiento (ATEX/IECEx) | |
Marcado | II 2 G Ex eb IIC Gb |
Rango de temperatura de funcionamiento | -50 °C ... 105 °C |
Accesorios con certificado Ex | 1205053 SZS 0,6X3,5 |
1201442 E/UK | |
Lista puentes | Peine puenteador / EB 2- DIK GY / 2715898 |
Peine puenteador / EB 2- DIK RD / 2716693 | |
Peine puenteador / EB 2- DIK BU / 2716648 | |
Peine puenteador / EB 3- DIK GY / 2715908 | |
Peine puenteador / EB 3- DIK RD / 2716745 | |
Peine puenteador / EB 3- DIK BU / 2716651 | |
Peine puenteador / EB 10- DIK GY / 2715937 | |
Peine puenteador / EB 10- DIK RD / 2716774 | |
Peine puenteador / EB 10- DIK BU / 2716680 | |
Datos puente | 16 A / 2,5 mm² ΔT 45 K |
Incremento de temperatura Ex | 37 K (20 A / 2,5 mm²) |
para puentear con puente de inserción | 176 V |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 160 V |
analógica | (permanente) |
Planta Ex Generalidades | |
Tensión nominal | 176 V |
Corriente asignada | 20 A (ΔT 45 K) |
Corriente de carga máxima | 25 A (ΔT 45 K) |
Datos de conexión Ex Generalidades | |
Ámbito del par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Sección nominal | 2,5 mm² |
Sección de dimensionamiento AWG | 14 |
Capacidad de conexión, cable rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Capacidad de conexión AWG | 24 ... 12 |
Capacidad de conexión, cable flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Capacidad de conexión AWG | 24 ... 14 |
2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 conductores con la misma sección AWG rígidos | 24 ... 17 |
2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 conductores con la misma sección AWG flexibles | 24 ... 17 |
analógica | (permanente) |
Planta Ex 1er nivel | |
Resistencia de contacto | 0,8 mΩ |
analógica | (permanente) |
Planta Ex 2º nivel | |
Resistencia de contacto | 0,6 mΩ |
analógica | (permanente) |
Planta Ex 3er nivel | |
Resistencia de contacto | 0,5 mΩ |
Anchura | 6,2 mm |
Altura | 82,5 mm |
Profundidad en NS 35/7,5 | 70 mm |
Profundidad en NS 35/15 | 77,5 mm |
Color | azul (RAL 5015) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Código de artículo | 2718316 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de venta | BE1218 |
Clave de producto | BE1218 |
GTIN | 4017918233617 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 27,63 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 27,63 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | PL |
ECLASS-13.0 | 27250112 |
ETIM 9.0 | EC000900 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |