CSA
ID de homologación: 13631EAC
ID de homologación: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 6 - 3/0 |
Borna de tierra, número de conexiones: 5, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 70 mm2, sección: 16 mm2 - 95 mm2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 1,5 mm2 - 16 mm2, tipo de sujeción: Pie PE con tornillo de fijación, M6, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, color: amarillo-verde
Tipo de producto | Borne de conexión a tierra |
Familia de productos | UKH |
Número de polos | 1 |
Número de conexiones | 5 |
Número de filas | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 6,27 W |
Número de conexiones por piso | 2 |
Sección nominal | 70 mm² |
Sección de dimensionamiento AWG | 2/0 |
Piso 1 arriba 1 | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M8 |
Observación | Observe la capacidad de corriente de los carriles. |
Par de apriete | 8 ... 10 Nm |
Longitud de pelado | 24 mm |
Calibre macho | A11 |
Conexión según norma | IEC 60947-7-2 |
Sección de conductor rígido | 16 mm² ... 95 mm² |
Sección de conductor AWG | 4 ... 3/0 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 25 mm² ... 70 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 2 ... 2/0 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 16 mm² ... 70 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 16 mm² ... 70 mm² |
Sección nominal | 70 mm² |
Piso 1+2+3+4 abajo | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M4 |
Observación | Pie PE con tornillo de fijación, M4 |
Par de apriete | 1,4 ... 1,5 Nm |
Longitud de pelado | 10 mm |
Calibre macho | A5 |
Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Sección de conductor AWG | 16 ... 6 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 16 ... 6 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Sección de cable flexible (2 conductores con la misma sección con puntera TWIN con manguito de plástico) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Anchura | 20,3 mm |
Altura | 88,5 mm |
Profundidad | 79,4 mm |
Profundidad en NS 32 | 85 mm |
Profundidad en NS 35/7,5 | 80 mm |
Profundidad en NS 35/15 | 87,5 mm |
Color | verde-amarillo |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
Generalidades | |
Fijación de bornes | 6 Nm ... 8 Nm (Pie PE con tornillo de fijación, M6) |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Oscilación/ruido de banda ancha | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Espectro | Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie |
Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
Nivel ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Aceleración | 3,12g |
Duración de ensayo por eje | 5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Resultado | Prueba aprobada |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 30g |
Duración del choque | 18 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Resultado | Prueba aprobada |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 60947-7-2 |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 35/15-2,3 | |
NS 32 | |
Fijación de bornes | 6 Nm ... 8 Nm (Pie PE con tornillo de fijación, M6) |
Código de artículo | 3213144 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de venta | BE1311 |
Clave de producto | BE1311 |
GTIN | 4046356817844 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 193,98 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 178,6 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | CN |
ECLASS-13.0 | 27250103 |
ECLASS-15.0 | 27250103 |
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |