STS 6-TWIN-PE - Borna de tierra
3038176

Borna de tierra, número de conexiones: 3, tipo de conexión: Conexión por resorte, 1er piso, sección: 0,2 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: amarillo-verde

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

De igual contorno y paso para los bornes de paso
Contacto correcto mecánica y eléctricamente mediante el encastre sencillo en el carril simétrico
Cumple todos los requisitos de la norma IEC60947-7-2