STS 2,5-PE - Borne de tierra de conexión por resorte
3036411

Borne de tierra de conexión por resorte, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte, 1er piso, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: amarillo-verde

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

De igual contorno y paso para los bornes de paso
Contacto correcto mecánica y eléctricamente mediante el encastre sencillo en el carril simétrico
Cumple todos los requisitos de la norma IEC60947-7-2